製品の公開
Ravatherm SW Flat Roof 150

Ravatherm SW Flat Roof 150

Google翻訳”,

テラス屋根板

製品説明
テラス屋根の断熱、防音、防湿に使用されます。
コーティングされていないロックウールプレートです。
シュリンク包装で市場に提供されます。

使用分野
· すべての木製および金属製の屋根
· あらゆる種類のテラス。

応用
· 断熱目的で防湿層に塗布されます。

仕様

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,86

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,14

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,43
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,71
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,29
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    2,86
    >= 80kPa

技術仕様
  • Unique refRavatherm-SW-Flat-Roof-150
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱

対応地域

アジア