製品の公開
Ravatherm SW Ventilated Facade 70

Ravatherm SW Ventilated Facade 70

Google翻訳”,

外壁断熱材 ストーンウールボード

製品説明
· 片面がアルミホイルまたは黒色ガラス繊維で覆われた石綿ボード。

使用エリア

· 花崗岩、アルミニウム、大理石、またはガラスの外装で断熱、防音、防火を実現します。

· 換気面に防火効果をもたらします。

実装
· アンカー装置により、前面の荷重支持プロファイル間に実装されます。ピンを使用して前面壁に取り付けられます。

仕様

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120
    600x1200
    6,00
    3,33


技術仕様
  • Unique refRavatherm-SW-Ventilated-Facade-70
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 保護コーティング

対応地域

アジア
トルコ

類似製品