製品の公開
Ravatherm XPS SHAPE

Ravatherm XPS SHAPE

Google翻訳”,

ラバサーム XPS TシェイプL

使用分野

  • 建物の外部断熱

    壁の外部断熱により、建物の外殻が暖かい状態を保つため、修理およびメンテナンスのコストが削減され、建物の寿命が延びます。外部断熱は建物を完全に包み込むため、熱の漏れを防ぎ、湿気のない均一な熱分布で快適な生活環境を提供します。
仕様
  • Thickness : 30 - 120 mm

    Width : 600 mm

    length : 1250 mm

    Thermal Conductivity Declared (λD ) : 0.031 W/m.K

    Compressive stress or compressive strength@ 10% deformation : 200 kPa

    Tensile Strength1 : 200 kPa

    Temperature limits : -50/+75 °C

技術仕様
  • Unique refRavatherm-XPS-SHAPE
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-09-30
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 保護コーティング

対応地域

ヨーロッパ