製品の公開
Ravatherm XPS X 300
Ravatherm XPS X 300

    Ravatherm XPS X 300

    Google翻訳”,

    滑らかな表面スキンを備えた単層 XPS 押し出しポリスチレンフォームシート:

    色はアンスラサイト グレー (Carbon Pure 添加)。2011 年の Decr.no 211-321 に従って VOC 放出が A+ に分類されています。難燃性 PolyFR で製造されています。ISO 14025 環境製品宣言 (EPD) を備え、最低環境基準 (CAM) DM 23-06-2022 に準拠しています。4 辺すべてにオス - メス インターロッキング付き (タイプ RAVATHERM™ XPS X 300 ST)、または 4 辺すべてに周囲の溝付き (タイプ RAVATHERM™ XPS X 300 SL)、または 4 辺すべてにシャープエッジ仕上げ (タイプ RAVATHERM™ XPS X 300 SB)。

    - EN 826 に準拠した 10% 変形時の圧縮耐性は 300 kPa に相当します。
    -EN 12087に準拠した浸漬による水分吸収率は体積比0.7%
    -EN 12088に準拠した拡散による水分吸収は、厚さ80以上の場合は体積比1%未満、厚さ50以上80未満の場合は体積比2%未満、厚さ50未満の場合は体積比3%未満です。
    -EN 12086に準拠した水蒸気透過抵抗係数μ150
    -EN 13164に準拠した密閉セルの平均は95%以上
    - 火災に対する反応: EN 13501-1 準拠の欧州クラス E
    - EN 13164 に準拠した 10°C での熱伝導率は、厚さ < 60 mm の場合は 0.030 W/mK、厚さ ≥ 60 mm の場合は 0.031 W/mK です。

    仕様
    • Thermal resistance

      Thickness   TR[m2.K/W]   λD [W/mK]

      30 mm          1.00              0.030

      40 mm           1.35             0.030

      50 mm          1.65              0.030

      60 mm          1.95              0.030

      80 mm          2.60              0.030

      100 mm        3.20              0.030

      120 mm        3.85              0.030

      140 mm        4.50               0.030

      Compressive strength at 10% strain1 CS(10\Y) = 300 kPa

      Modulus (typical value) Elastic modulus1 [MPa]

      Thickness

      <50 mm                                                   15

      ≥50 mm                                                   20

      Long-term compressive strength (2% deformation after 50 years) CC(2/1.5/50) 130 kPa

      Vapor diffusion resistance factor μ : MU = 150

      Long-term water absorption by total immersion WL(T) = 0.7%

      Water absorption by diffusion

      Thickness WD(V) [%]

      <50 mm               3

      50 - 79 mm          2

      ≥80 mm               1

      Water absorption after freeze-thaw cycles : FTCD = 1%.

      Dimensional stability at temperature and humidity conditioned (70°C, 90%) : DS(70,90)<5%

      Deformation under specific loading conditions and temperature (40kPa, 70°C) : DLT(2)5 <5%

      Coefficient of linear thermal expansion (typical value) : 0.07 mm/(m.K)

      Reaction to fire (Euroclass) : E

      Maximum operating temperature : -50/+75°C

      Dimensional tolerances

      Thickness :          T1

      <50 mm             ±2mm

      50 - 120 mm     -2/+3 mm

      >120 mm          -2/+6 mm

      Width :             -3/+3mm

      Length :             -6/+6

      Dimensions

      Thickness : 30 - 100mm

      Width : 600mm

      Length : 2400mm

      Specific heat : 1450 J/(Kg.K)

      Profiles : male female on the 4 sides

      Surface finish : with skin

      Closed cell content : ≥95%

      Designation code : XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1.5/50)130 - DS(70,90) - DLT(2)5 - <50mm: WD(V)3 /

      ≥50mm & - <80mm: WD(V)2 / ≥80mm:WD(V)1 - WL(T)0.7 - FTCD1

      1) 1 Measured in the direction of thickness

      2) Certified values for thicknesses >120mm

      1 N/mm² = 10³ kPa = 1MPa

    技術仕様
    • Unique refRavatherm-XPS-X-300
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1250
    • 幅(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル断熱材
    • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation