製品の公開
Styrock Insulation panel
Styrock Insulation panel
Styrock Insulation panel

    Styrock Insulation panel

    Google翻訳”,
    STYROCK は、地上レベルで簡単に設置できるファサードクラッディング製品のシリーズです。STYROCK は、最高の断熱値とコンクリートの堅固な外観を兼ね備えています。優れた熱特性により、パッシブハウスのコンセプトに基づいた建物であっても、現在および将来の断熱要件に適しています。 STYROCK ベース台座 STYROCK ベース台座は、厚さ 15 mm の軽量コンクリートボードと RAVATHERM XPS 断熱ボードを組み合わせています。STYROCK は、厚さ 120 + 15 mm で 3.57 m².K/W の R 値を実現します。STYROCK には、セメントグレーとアントラサイトグレーの 2 色があります。 STYROCK ファサード台座 STYROCK ファサード台座は、ベース台座と人造石のドリップモールディングを組み合わせています。STYROCK ファサード台座は、断熱、美的仕上げ、ドリップモールディングを 1 つの要素で 3 イン 1 ソリューションを提供します。この要素により、さらに厚いベース台座を使用できるようになり、設計の詳細をさらに調整することなく、より高い断熱値を実現できます。 STYROCK パラペット STYROCK パラペットは、15 mm 厚の軽量コンクリート ボードを両側に固定したサンドイッチ パネルです。その間に、RAVATHERM XPS 断熱層があります。 STYROCK パラペットは、壁構造の内側と外側の両方が見えるアプリケーションで使用されます。 用途 従来、ベース台座は下部敷居を建設的にサポートします。STYROCK は断熱機能を追加し、コンクリート ベース台座と比較して熱損失を 86% も削減します。 デザイン STYROCK は、基礎に対してバリアを形成し、それが (部分的に) 見えるようにします。セメント グレーまたはアンスラサイト グレーの色の軽量コンクリートの堅牢な上層により、STYROCK はすべての建物に美しい外観を与えます。 利点 STYROCK は、地上レベルでのエネルギー節約のための実用的かつ持続可能なソリューションです。 STYROCK を建物に使用して、多くの利点を発見してください: 最高の断熱値 湿気に強い 軽量 コスト削減 切断と設置が簡単 しっかりとしたコンクリートの外観 品質と環境 + STYROCK には CFC も HCFC も含まれていません + トップレイヤーにはエコラベルが付いています + 半製品と最終製品は ISO 14001 に従って製造されています + STYROCK は、断熱されていない基礎台座と比較して、構造からの熱損失を 86% 削減します
    仕様
    • RAVATHERM XPS INSULATION Thermal conductivity (ld) ATG/H 96/697 0.033-0.035W/mK Compressive strength (EN 826): 250 kPa Long-term compressive strength (max. 2% deformation, EN 1606) > 80 kN/m2 Water absorption (28 days for a whole plate EN 12087) 0.5 % by vol Capillarity none µ-value (in relation to the thickness, EN12086) 120-240 Coefficient of linear expansion 0.07 mm/mK Temperature resistance -50/+75˚C Fire behaviour (NEN 6065) Class 2 Frost resistance (approval) after 300 cycles no damage LIGHTWEIGHT CONCRETE BOARD Aggregate (expanded clay) 1-3 mm Building code (NEN 6064) Incombustible Fire behaviour (DIN 4102) A1 (incombustible) Density approx. 990 kg/m3 Coefficient of linear expansion 0.011 mm/mK Water absorption approx.18% Bending strength at fracture approx. 200 Nm/m Thickness and length tolerances ± 1 mm Colour cement grey, anthracite Thickness (mm) R-values 20 + 15 mm = 0.64 m2.K/W 40 + 15 mm = 1.24 m2.K/W 60 + 15 mm = 1.86 m2.K/W 80 + 15 mm = 2.46 m2.K/W 120 + 15 mm = 3.57 m2.K/W 160 + 15 mm = 5.04 m2.K/W 320 + 15 mm = 10.04 m2.K/W
    技術仕様
    • Unique refStyrock
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-04-22
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation