製品の公開
Raytherm® Water Heaters, 962-1826
Raypak

Raytherm® Water Heaters, 962-1826

Google翻訳”,

RaypakのRaythermWaterHeatersファミリー、962-1826は、82%の効率、Cat Iベント、フローティングリターンヘッダー、およびステンレス鋼バーナーを提供します。

特徴:

  • フィン付き銅管熱交換器付きブロンズヘッダー
    シングルバンク、ストレートスルー設計により、圧力損失が最小になります。一体型フィンは、プレーンチューブの10倍の熱伝達面を備えています。
  • オプションとして、ガラスで裏打ちされた鋳鉄製のヘッダーとキュプロニッケルチューブを利用できます。
  • 82%の効率。猫Iベント。
  • 耐食鋼
    付属品は錆に対してブラシで亜鉛メッキされています。熱シールドは耐食鋼です。ジャケットはPolytufパウダーコート仕上げです。
  • 24ボルト制御
    保護のために完全に密閉されています。ドアは点検と整備のために簡単に取り外すことができます。
  • フローティングリターンヘッダー
    熱交換器を熱衝撃から保護します。
  • チューブシートと「O」リング構造
    チューブを直接鋳物に転がすことに関連する修理およびメンテナンスの問題を排除します。
  • 耐火パネルの連動
  • 密閉されたコーナーは、放射損失を減らします。
  • ステンレス鋼バーナー
    すべての発火率で正確な燃焼を維持し、静かに燃焼し、詰まりや腐食を防ぎます。
  • スライド式バーナートレイ
    簡単な検査とサービスを可能にします。
  • スパークからパイロットへの点火
    利用可能な最も信頼できる点火方法。
  • 天然ガスまたはプロパンで利用できます。
仕様
  • Efficient: 82% thermal efficiency 

    Thermal shock proof: Limited 25-year thermal shock warranty 

    Lightweight: A floor load of 70 lbs./sq. ft. or less 

    Dependable: The simple atmospheric design provides a low cost and long life solution. 

    Low water operating temperature: Operates with water temperature as low as 105°F without condensing

技術仕様
  • Unique refRaytherm-Water-Heaters-962-1826
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションDomestic Hot Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment