製品の公開
RC Mammutblock
RC Beton

RC Mammutblock

Google翻訳”,
RC Mammutブロックを使用することによる費用便益は、通常の1時間あたりの消費量の最大50%に達する可能性があります。この節約は、収益だけでなく、より迅速に完了することができる建設にも見られます。 RC Mammutブロックの主な利点の1つは、3層の従来の断熱ブロックを1つのRC Mammutブロックに置き換えることで、建設現場の作業が合理的かつ効率的になることです。 RC Mammutブロックの構造は通常のSCANブロックに対応しており、その用途はそれほど変わりません。 RC Mammutブロックはソケットで使用するように設計されていますが、さまざまな方法で建物のファサードに適用されます。ひもは密度800kg/m3の軽量骨材コンクリートでできています。これにより、5.0MPaの圧縮強度が得られます。通常、軽量骨材コンクリートの圧縮強度は3.0MPaです。
技術仕様
  • Unique refrc_bet_mam
  • コレクションセットBuilding blocks
  • コレクションRC Mammutblok
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 副マテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)120
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Concrete blocks
  • UNSPSC30131502