製品の公開
Repolen PPR Multilayer Pipes
Repolen PPR Multilayer Pipes
Repolen PPR Multilayer Pipes
Repolen PPR Multilayer Pipes
    Reboca

    Repolen PPR Multilayer Pipes

    Google翻訳”,
    Repolen PP-R多層管は、グラスファイバー補強層を組み込むことで、耐久性と構造剛性を高めています。この特徴により、熱膨張が大幅に低減され、設置時に必要な支持部材の数を削減できます。多層管は、冷水衛生水ネットワーク(AFS)、給湯水ネットワーク(DHW)、食品加工用水輸送、化学製品輸送、地熱システム、レジオネラ菌消毒に敏感な施設(病院、学校、公共施設、ホテル、スポーツ施設など)、圧縮空気ネットワーク、暖房・空調システム(HVAC)などの設備に推奨されます。
    仕様
    • Fiberglass-reinforced random copolymer polypropylene pipes have an estimated service life of 50 years in accordance with UNE EN ISO 15874 standards, offering high resistance to temperature, pressure, and aggressive chemical agents. In addition, their light weight, ease of installation, and low acoustic transmission make them a highly competitive solution in the market. Repolen Faser (PP-R/PP-R+FV/PP-R) Series 3.2 - SDR7.4 Green RAL6024 with 4 dark green stripes Repolen Faser RP (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT) Series 3.2 - SDR7.4 / Series 4 - SDR9 Green RAL6024 with 4 gray stripes Repolen Faser Clima (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT) Series 3.2 - SDR7.4 / Series 5 - SDR11 / Series 8 - SDR17 Exterior Blue RAL5015 Repolen Faser RP/Clima UV (PP-RCT/PP-RCT+FV/PP-RCT+ANTI UV) Series 3.2 - SDR7.4 / Series 4 - SDR9 / Series 5 - SDR11 Exterior Black
    技術仕様
    • Unique refrepolen-ppr-multilayer-pipes
    • コレクションセットMultilayer PPR pipes
    • コレクションPolypropylene random copolymer (PP-R) multilayer pipe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルガラス繊維
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ