製品を公開する
Revolving Door K100
Record

Revolving Door K100

Google翻訳,

ホストされていないRevitファミリ

K100回転ドアは、人の往来が絶えない環境向けに設計された、手動式の省エネ型エントランスドアです。持続可能性、安全性、高品質なデザインを兼ね備え、スマートアシスト技術を搭載することで、ユーザーによる動作制御が可能となり、スムーズで応答性の高い操作性を実現します。

すべての訪問者にとって最適な選択肢

このドアは利用者の歩調に合わせて自動的に停止し、一人ひとりの歩行者に合わせて最適な室内環境を維持します。アルマイト処理、粉体塗装、ステンレススチール仕上げ、そして豊富なハンドルオプションから選択可能で、あらゆる建物の美観にマッチします。

持続可能なセキュリティ

RC2/RC3等級やTÜV認証などのセキュリティ機能を備えたK100は、比類のない安心感と機能性を提供します。設置が容易な設計で、デジタル速度制御や自動停止などの安全対策も搭載し、怪我を防止します。人通りの多い場所に最適なK100は、安全性と省エネルギー性を兼ね備え、持続可能なアプローチでユーザーエクスペリエンスと建物のデザインの両方を向上させます。

仕様
  • Main features

    • Smart Assist Technology
    • Integrated Braking
    • Burglar-Resistant
    • Digital Speed Control
    • Low-Energy Rotation
技術仕様
  • 固有参照番号RevolvingDoor_K100_02
  • 製品ファミリRevolving Door
  • 製品グループby Record
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)2550
  • 幅(mm)3455
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材ガラス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - 回転ドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC コード301715
  • Uniclass 2015 コードPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 説明Doorsets
  • OmniClass 番号23-17 11 00
  • OmniClass タイトルDoors

対応地域

北米 ヨーロッパ オセアニア アジア