製品を公開する
Revolving Door K200
Revolving Door K200
Revolving Door K200
    Record

    Revolving Door K200

    Google翻訳,

    ホストされていないRevitファミリ

    K200自動回転ドアは、セキュリティ、エネルギー効率、利便性を兼ね備えた、高性能でカスタマイズ可能なエントランスソリューションです。モーションセンサーによって作動し、自動的に回転することでスムーズなアクセスを実現するとともに、建物の自然換気にも貢献します。K200は、荷物、車椅子、ベビーカーなど、さまざまな歩行者の流れに対応できるよう設計されており、快適性と効率性を確保するために直径を調整できます。

    信頼性の極み

    堅牢な構造設計と豊富なガラスオプションを備えたK200は、高い信頼性とセキュリティを保証します。3枚羽根と4枚羽根の構成があり、スリムシステムはよりスリムなプロファイルと広いガラス面を実現し、美しい外観を提供します。すべてのK200モデルには、運用コストとメンテナンスコストを低く抑えるRecord社のCDC制御システムが採用されています。また、自動診断による容易なメンテナンスに加え、強化されたセキュリティとアクセス制御により、建物の保護性能を高めます。オプションのRC2およびRC3防犯レベルを選択すれば、さらに高い保護性能が得られます。

    多機能で汎用性が高い

    このドアは、安全な避難のための速度調整機能と緊急脱出システムを備えており、大型の物体にも対応可能です。EN16005:2012安全規格に準拠し、夜間閉鎖ドア、エアカーテン、IoT接続などの各種アクセサリーも用意されているため、柔軟性、安全性、効率性に優れた出入口ソリューションを提供します。

    仕様
    • Main features

        • Motion Activated
        • Adjustable Speed Control
        • Burglar Resistant
        • Night-Closing Doors
        • Energy Saving
    技術仕様
    • 固有参照番号RevolvingDoor_K200_02
    • 製品ファミリRevolving Door
    • 製品グループby Record
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2550
    • 幅(mm)3455
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 回転ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC 名称Doors
    • UNSPSC コード301715
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 説明Doorsets
    • OmniClass 番号23-17 11 00
    • OmniClass タイトルDoors

    対応地域

    北米 ヨーロッパ オセアニア アジア