製品の公開
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
    Record

    Sliding Door D-STA 20

    5つ星のうち3.93.9(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    実績のあるダブルリーフのクラシックなリニア自動引き戸は、製品範囲の中心にあり、ほとんどすべてのアプリケーションに適しています。

    モジュラードライブとプロファイルシステムは、長期間にわたって信頼性の高い低ノイズ動作を保証します。エレガントな外観の完璧に設計されたドアは、セキュリティ、パフォーマンス、および利便性に関する顧客の要件に応じて拡張できます。

    要件に応じて、ガラスドアには幅の狭い、標準の、または頑丈なガラスプロファイルが使用され、すべてのモデルに避難経路の安全システムを装備できます。

    仕様
    • Designed using the record system 20 components, STA 20 automatic sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs.

      The STA 20 automatic sliding door has opening widths of 800 mm to 3,000 mm and can accommodate door weights of up to 1 x 200 or 2 x 150 kilos.

    技術仕様
    • Unique refD-STA_SlidingDoor
    • コレクションセットSliding Door
    • コレクションby Record
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア