製品の公開
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
    Record

    FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System

    Google翻訳”,

    記録的なFlipFlow自動ブリーチコントロールシステムは、一連の赤外線センサーを体積検出と組み合わせて利用し、不正アクセスを防止することで、最高のセキュリティレベルを提供します。非常に大量のスループットを必要とするアプリケーションの場合、これらの複数のユニットを並べて配置し、歩行者のピークフローを処理できます。センサーシステムはまた、ドアシステムの内部をスキャンして、廊下に残っている、または廊下を通過した物体の存在を検出します。個々のFlipFlowは個別に制御されるため、使用されていないユニットは安全にロックされ、少量の期間は使用されません。

    仕様
    • The record FlipFlow provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.

    技術仕様
    • Unique refFlipFlow-twin-copy
    • コレクションセットSecurity Entrance Control
    • コレクションby Record
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)8200
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_37
    • Uniclass2015詳細High security doorsets