製品の公開
Speedgate Vision Edge
Speedgate Vision Edge
    Record

    Speedgate Vision Edge

    Google翻訳”,

    セキュリティの世界では、イノベーションと経験が絶え間なく追求されています。そして、これら 2 つの要素が融合すると、その結果は本当に驚くべきものになります。当社のスリム スピードゲートのご紹介 – イノベーションと経験の完璧な融合を体現し、両方の長所を提供する最先端のソリューションです。

    当社のスリム スピードゲートの特徴は、会場に提供する比類のないレベルのセキュリティです。最大 72 個の安全センサーが常に調和して動作するため、玄関が最高レベルの保護で強化されていることが安心できます。当社のスピードゲートは強力な障壁となるように設計されており、許可された個人のみが施設にアクセスできるようにします。

    しかし、私たちが優先するのはセキュリティだけではありません。私たちは、既存のシステムとのシームレスな統合と互換性の重要性を理解しています。そのため、当社のスリム スピードゲートには直感的なアクセス制御統合が装備されています。これは、建物内にすでに設置されているアクセス制御システムに簡単に接続できることを意味します。複数のシステムを管理する煩わしさから解放され、インフラストラクチャと調和して機能する合理化されたセキュリティ ソリューションを採用してください。

    セキュリティがもはや懸念事項ではなく、むしろ日常業務の不可欠な部分となる未来を想像してみてください。当社のスリム スピードゲートはそのビジョンを現実にします。堅牢な保護を提供するだけでなく、既存のアクセス制御システムとシームレスに統合し、スムーズで効率的なワークフローを保証します。

    当社のスリム スピードゲートを選択すると、セキュリティの未来に投資することになります。会場が最先端のテクノロジーによって保護されているという安心感を体験してください。イノベーションと経験の力を活用し、セキュリティを新たな高みに引き上げます。

    今すぐスリム スピードゲートを選択して、安全な未来に足を踏み入れてください。

    仕様
      • Our slim-style Speedgate with a small footprint
      • Sleek and customizable for any environment
      • Reliable, fast entry and exit
      • Passage width: 650 / 915 / 1200 mm
      • Advanced sensor technologies to detect unauthorized access
      • Long-lasting performance
      • Integration with various access control systems and identification technologies
      • Cost-effective solution for secure access control
    技術仕様
    • Unique refspeedgate-vision-edge
    • コレクションセットSecurity Entrance Control
    • コレクションby Record
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)994
    • 奥行き(mm)1754
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC002986
    • ETIM 名Door control system
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_37
    • Uniclass2015詳細High security doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 31 13.53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 49
    • OmniClassタイトルSecurity Rated Door