製品の公開
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
    Record

    Sliding Door S16 with underfloor drive

    Google翻訳”,

    床下引き戸 S 20 SU は実績のある

    従来のオーバーヘッドマウントの代替

    スライドドアドライブとの要件を満たしています

    近代的な建物。事実上目に見えない駆動システム

    すべての入口エリアを強化し、建物が

    最高の状態で現れます。ドアは最大まで傾けることができます

    10° であり、通常とは異なるアーキテクチャでもうまく統合できます。

    最大幅 3 000 mm までの通路

    3 000 mm の高さを実現できます。

    規格 (EN 16005)。

    レコード S 20 SU スライドドアの駆動コンセプト

    実績のあるSystem 20ドライブシステムに基づいており、

    要求の厳しい屋外用途に適しています。装備

    ステンレススチール製ハウジング、同封ドライブモジュール、

    安全で特別な汚れと水の排水システム

    最適な動作が保証されます。

    仕様
    • Product features

      – Invisible, concealed installation

      – For single and double-leaf doors with different dimensions

      (see table)

      – Modular, flexible system based on the record System

      20

      – Seamless integration in all-glass façades

      – Quiet drive technology

      – Long service life with regular maintenance

    技術仕様
    • Unique refsliding-door-s16
    • コレクションセットSliding Door
    • コレクションby Record
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 13 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors