製品を公開する
Speedgate Impression
Speedgate Impression
Speedgate Impression
Speedgate Impression
Speedgate Impression
Speedgate Impression
Speedgate Impression
Speedgate Impression
Speedgate Impression
Speedgate Impression
    Record

    Speedgate Impression

    Google翻訳,

    ホストされていないRevitファミリ

    私たちは、歩行者通行規制という標準的な機能を、あらゆる建物の中で大胆な印象を与えるデザイン要素へと昇華させました。Record Speedgate Impressionは、お客様のインテリアデザインの好みにシームレスに溶け込む、最先端のカスタマイズ可能なスピードゲートシリーズです。

    このスピードゲートは、優雅な曲線美、多彩な構造オプション、そして豊富なカラーカスタマイズオプションを備え、見る人に強い印象を与えるよう設計されています。

    Record Speedgate Impressionは、人の流れを最適化し、可能な限り効率的かつシンプルな操作性を実現するために設計されています。最新の認証技術を含む幅広い認証オプションとの完全な互換性を備え、ユーザーにスマートで安全な体験を提供します。

    洗練されたモジュール式デザインのスピードゲートは、単に物理的な移動体験を提供するだけでなく、お客様の想像力を刺激することを意図して設計されています。私たちはこれを「デザインによる移動」と呼んでおり、アクセス制御への独自のアプローチ方法を提案しています。

    仕様
      • Choose from three cabinet design choices: Open, Boxed, or Center Glass.
      • Achieve a smooth fusion of access control system technologies and biometric solutions.
      • Utilize LED strips for user-friendly navigation.
      • Employ sensors to ensure top-tier safety and security.
      • Select a passage width ranging from 600 mm to 1100 mm.
      • Enjoy eco-friendly and sustainable operation.
      • Customize your system with a wide range of RAL colors, enabling multiple combinations.
      • Ensure accessibility for individuals using wheelchairs or pushing strollers.
    技術仕様
    • 固有参照番号speedgate-impression-01
    • 製品ファミリSecurity Entrance Control
    • 製品グループby Record
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1000
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003122
    • ETIM 名称Door security lock
    • Uniclass 2015 コードAc_20_75_75
    • Uniclass 2015 説明Secure entering and exiting
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass 番号23-17 11 49
    • OmniClass タイトルSecurity Rated Door