製品の公開
Dura-Grip OSHA Aluminum Stairs
REDD Team

Dura-Grip OSHA Aluminum Stairs

Google翻訳”,

Dura-Grip OSHA 階段は、OSHA 規制を満たす必要がある建設用トレーラーや現場事務所向けに設計されています。これらの階段は、敷居や必要な構成に応じて簡単に組み立てて調整できます。

特徴

  • REDD チームのアルミニウム製階段は、モジュール式建物、建設用トレーラー、仮設オフィスへの OSHA 準拠のアクセスを提供します。
  • 踊り場と階段は、OSHA 規制を満たすために、活荷重 100 psf と集中荷重 300 ポンドに耐えられるように設計されています。
  • アルミニウム製の階段と手すりは、非腐食性かつ不燃性です。
  • メンテナンスフリーで、耐久性のある滑り止めと自動排水デッキを備えています。
  • 最小限の部品と差し込み式のレールと脚で設置が簡単です。
  • 軽くて強いアルミニウムは、同等の木材や金属システムよりも軽量であることを意味します。
  • 10分以内で簡単に組み立てられます。
  • 当社の OSHA 対応安全製品には 1 年間の保証が付いています。


仕様
  • ALL SYSTEMS INCLUDE STAINLESS STEEL HARDWARE

    ALL LANDINGS ARE PRE-DRILLED FOR ATTACHMENT TO BUILDINGS

    ALL LEGS ARE UNIVERSAL

    LEG PADS ARE 5" X 8" OFFSET

    DURA GRIP- SLIP-RESISTANT, SELF-DRAINING INTERLOCKING ALUMINUM DECK

    GENERAL CODE
    3 STEP WILL HAVE 34" HIGH STAIR RAILS
    4 STEP WILL HAVE 42" GUARDRAIL W/34" 
    HANDRAIL RAILS ARE UNIVERSAL

技術仕様
  • Unique refdura-grip-osha-aluminum-stairs
  • コレクションセットAluminum Access Products
  • コレクションDura-Grip OSHA Aluminum Stairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 階段
  • IFC分類階段
  • Uniclass2015コードEF_35_10
  • Uniclass2015詳細Stairs
  • MasterFormat 2014 コード05 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Stairs
  • OmniClassNumber23-17 23 17
  • OmniClassタイトルStairs