製品の公開
Universal Generator Access Systems
Universal Generator Access Systems
Universal Generator Access Systems
    REDD Team

    Universal Generator Access Systems

    Google翻訳”,

    REDD チームのアルミニウム製発電機アクセス システムは、商用発電機アクセス市場のリーダーです。これらのシステムは、アプリケーションの要件と仕様を満たすために、さまざまなオプションを使用して設計および設計できます。各システムは、該当するすべての OSHA 1917 一般産業規制を満たすか、それを超えるように設計されています。

    用途に強度、軽量、耐食性、最大限の安全性が必要な場合、アルミニウム製プラットフォームは簡単に組み立てられ、コスト効率の高いソリューションになります。

    アルミニウムの利点:

    • アルミニウムは鉄や鋼よりも軽いです。実際、一部のアルミニウム合金は、一部の鋼合金よりも 3 倍軽量でありながら強度があり、重い負荷がかかっても強度と柔軟性を維持します。 REDD チームは、6000 シリーズ アルミニウム合金と 6061-T6 を使用して、優れた構造強度を実現しています。
    • アルミニウムには、塗装されていない場合でも、金属を腐食から保護する自然に発生する酸化層があります。海洋環境や厳しい気象条件の場所など、腐食性の高い環境に耐えることができます。
    • アルミニウムの自然な金属表面には仕上げの必要はありませんが、用途に応じて塗装、陽極酸化、または粉体塗装を行うことができます。
    • アルミニウムは、機械加工、鋳造、引き抜き、押し出しが容易です。アルミニウム製プラットフォームは設置が簡単で、分解、移動、再組み立てがすぐに行えます。
    • アルミニウムは実質的にメンテナンスフリーです。
    仕様
    • Features

      • Fast shipping and short lead-times (5-6 business days)
      • Cost effective solution verses traditional steel structures
      • Durable 6000 series aluminum is virtually maintenance free for exceptional value over a long life cycle
      • Aluminum is non-corrosive and non-combustible
      • Adjustable heights to allow for uneven grade
      • Modular design for fast and easy installation
      • Standard and custom options
      • All stainless steel fasteners
      • 1 year warranty
    技術仕様
    • Unique refuniversal-generator-access-systems
    • コレクションセットAluminum Access Products
    • コレクションUniversal Generator Access Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 階段
    • IFC分類階段
    • Uniclass2015コードEF_35_10
    • Uniclass2015詳細Stairs
    • MasterFormat 2014 コード05 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Stairs
    • OmniClassNumber23-17 23 17
    • OmniClassタイトルStairs