製品の公開
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel

    Google翻訳”,
    最も要求の厳しい商業用途向けに設計・開発されたWolfenソープディスペンサーは、使いやすく耐久性に優れています。幅広い商業・産業用途に適しており、あらゆる要素がシームレスに統合され、使用環境で最高の性能を発揮します。304グレードのステンレス鋼製で、NZS 4121規格に準拠し、業界トップクラスの5年間保証を提供するWolfenは、お客様に完全な安心をお届けします。
    技術仕様
    • Unique ref2263888
    • コレクションセットWolfen
    • コレクションWolfen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)99
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

    対応地域

    オセアニア