製品の公開
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
    Reece

    Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel

    Google翻訳”,
    信頼性の高いMemo Hugoシリーズのシンクで、毎日のキッチンスペースを最大限に活用しましょう。Memo Hugo 1 3/4ボウルシンクは、実用的でシンプルなデザインが特徴です。高品質の304グレードステンレススチールで作られたHugoシリーズは、生涯にわたる耐久性と、埋め込み式とアンダーマウント式の両方の設置方法に対応しています。
    技術仕様
    • Unique ref2402707
    • コレクションセットMemo
    • コレクションHugo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)220
    • 幅(mm)751
    • 奥行き(mm)446
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    オセアニア