製品の公開
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White
    Reece

    Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Left Hand Bowl with Drainer Granite White

    Google翻訳”,
    天然素材から作られたフレイヤは、耐久性に優れているだけでなく、驚くほど美しいシンクです。大胆なブラックと洗練されたホワイトの2色展開で、80%クォーツ製。耐熱性、耐傷性、耐衝撃性、耐汚染性に優れています。メモのシンクアクセサリーを使えば、シンクの機能性をさらに高めることができます。これらのアクセサリーは、当社のシンクシリーズと完璧に調和するように巧みに設計されています。フレイヤは、柔軟な構成、豊富な設置オプション、そして時代を超越した大胆なデザインで、どんなキッチンにもぴったりです。
    技術仕様
    • Unique ref2406979
    • コレクションセットMemo
    • コレクションFreya
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)218
    • 幅(mm)1194
    • 奥行き(mm)500
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    オセアニア