製品を公開する
Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome
Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome
    Reece

    Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome

    Google翻訳,
    モダンな美学と幾何学的な柔らかなスクエアデザインを融合させたMizu Blocダブルタオルレールは、あらゆるバスルーム空間にスタイリッシュで実用的なタオル収納ソリューションを提供します。クローム、マットブラック、ブラッシュドニッケル、ブラッシュドガンメタル、ブラッシュドブロンズの5色展開で、各カラー仕上げは耐久性とスタイルを追求して設計されています。スリムなプロファイルと柔らかなエッジが特徴のこのダブルタオルレールは、汎用性が高く、あらゆるデザインの水栓金具と簡単に組み合わせることができます。600mm、700mm、900mmのサイズ展開で、あらゆるバスルームレイアウトに対応できる柔軟性を備えています。高品質の素材で作られたこのアクセサリーは、優れた性能と簡単な設置を実現します。バスルームやキッチンに洗練されたアクセントを加えるMizu Blocシリーズは、Mizuのストーリーを静かに、そして自信を持って締めくくります。
    技術仕様
    • 固有参照番号30260
    • 製品ファミリMizu
    • 製品グループBloc
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)21
    • 幅(mm)700
    関連
    • 主要素材ステンレス
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー

    対応地域

    オセアニア
    オーストラリア