製品の公開
Regency® Classic™ F1150 Wood Stove
Regency® Classic™ F1150 Wood Stove

    Regency® Classic™ F1150 Wood Stove

    Google翻訳”,

    小型非触媒薪ストーブ

    Regency Classicの小型薪ストーブは、狭いスペースや、既存の暖房システムを補完したい方に最適です。コンパクトなサイズながら、暖房能力は期待を裏切りません。効率的に燃焼し、一度の薪から最大限の熱を取り出します。このRegencyの小型薪ストーブで、暖房の火力を下げて節約しましょう。

    F1150 薪ストーブの主な特徴:

    • 熱を放射するセラミックガラスを備えた広い火の鑑賞エリア
    • 木製仕上げのハンドル
    • 曲がったり壊れたりしない頑丈な鋳造ヒンジ
    • 頑丈な鍛造鋼製の調整可能なカムロックにより、長期間にわたってしっかりとしたドアの密閉が保証されます。
    • フロントマウントエア調整
    • 空気操作安全ツール
    • 高性能のレンガ張りの暖炉が熱を反射します
    • 目立たないエアウォッシュカーテンがガラスを清潔に保ちます
    • 丸太の転がりを防ぐための厚手の鋼製丸太固定具
    • 溶接されたアッシュリップは曲がったり壊れたりしません
    • リアヒートデフレクターによりクリアランスを狭めることができる
    • トレーラーハウスとアルコーブが承認されました
    • デュアルバーン設計により、より長く、より完全な燃焼を実現
    • 業界で最も包括的な限定生涯保証付き


    仕様
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.55,000
      EPA-Tested BTUs/hr.27,353
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info71%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)77%
      General Specifications
      Product Size
      Small
      Log Size18"
      Burn Time
      Up to 8 hrs
      Firebox Capacity
      0.98 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.3
      View Area126 sq. in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/16 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal

    技術仕様
    • Unique reff1150-wood-stove
    • コレクションセットFireplaces
    • コレクションWood Stove
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_97
    • Uniclass2015詳細Wood-burning stoves
    • MasterFormat 2014 コード10 35 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Stoves
    • OmniClassNumber23-33 15 13
    • OmniClassタイトルHeating Stoves

    対応地域

    北米