製品の公開
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    中型伝統的ガス暖炉

    Regency G800P暖炉は、インフュージョンバーナーを搭載し、プレミアムな伝統的暖炉の概念を覆す、息を呑むような炎の描写と比類のないリアリズムを実現します。洗練されたデザインは、クラス最大の視界、カスタマイズ可能な美観、そしてクールウォールシステムを備え、あらゆる仕上げ材を暖炉の縁に直接塗布することで、暖炉の上に快適にテレビを置くことができます。G800Pは、あらゆる空間に魅力的なフォーカルポイントを生み出します。

    G800P トラディショナルガス暖炉の主な特徴:

    • 最もリアルな炎を作り出す新しいインフュージョンバーナー技術
    • クラス最大の視聴エリア
    • 標準のトップダウン照明と燃えさしベッド照明
    • 一体型Invisimesh安全スクリーン
    • 柔軟な仕上げオプションを可能にするクールウォールシステム
    • 炎の高さ調整制御
    • Proflame II GTMFリモートコントロールによる電子点火
    • 天然ガスまたはプロパン
    • 限定生涯保証

    仕様
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr.36,00034,000
      Turn Down BTU19,50027,000
      Efficiency 
      65.20%
      68.16%
      EnerGuide Rating
      57.11%
      58.89%
      General Specifications
      Product Size
      Medium
      View Area800 sq.in.
      Room Size
      Medium
      Vent Type
      Direct Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"


      Unit Dimensions
      Width (Front)36 in.
      Height
      33 7/8 in.
      Depth18 1/2 in.
    技術仕様
    • Unique refg800p-gas-fireplace
    • コレクションセットFireplaces
    • コレクションTraditional Gas Fireplaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace