製品の公開
Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    伝統的な小さなガス暖炉

    見事な炎の絵を選び、アクセサリーを選んで、ユニークな暖炉を作りましょう。 Regency Grandview シリーズのガス暖炉は、選択肢とカスタマイズ性を最大限に高めるように設計されており、すべてを選択して夢の暖炉を手に入れることができます。

      *G600C は米国でのみ入手可能です

      G600C 伝統的なガス暖炉の主な特徴:

      • クラス最大の表示エリアとすっきりとした前面デザイン
      • 丸太格子と伝統的なスタイルの丸太パッケージ、または現代的なクリスタルトレイからお選びください
      • Cool Wall システムにより、暖炉の端まで仕上げ材を使用できます。
      • 背面または上部の通気口でさまざまな設置が可能
      • スタンディングパイロット、オプションのオン/オフリモコン付き
      仕様
      • Energy SpecificationsNGLP
        Maximum BTUs/hr21,00020,500
        Turn Down BTU11,50016,500
        Efficiency71.17%72.80%
        EnerGuide Rating65.04%70.65%
        General Specifications
        Product SizeSmall
        View Area600 sq.in.
        Room SizeSmall
        Vent TypeDirect Vent
        Vent Size (Air Intake)6-5/8"
        Vent Size (Exhaust)4"
        Unit Dimensions
        Width (front)31 7/8 in.
        Height29 7/8 in.
        Depth14 5/8 in.
      技術仕様
      • Unique refg600c-gas-fireplace
      • コレクションセットFireplaces
      • コレクションTraditional Gas Fireplaces
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-11-03
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
      • IFC分類スペースヒーター
      • UNSPSC名称Space heaters
      • UNSPSC40101819
      • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
      • Uniclass2015詳細Space heaters
      • MasterFormat 2014 コード10 30 00
      • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
      • OmniClassNumber23-19 17 15
      • OmniClassタイトルGas Fireplace
      • UniFormatIIコードD3020
      • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems