製品の公開
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe One Head C1L2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe One Head C1L2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe One Head C1L2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe One Head C1L2000 mm
    REGENT

    Lightpad LED Freestanding 3000K Europe One Head C1L2000 mm

    Google翻訳”,
    ライトパッドは、職場での個々の要件に対応するように設計された自立型のランプです。さまざまな光度分布のランプヘッドを選択できるため、さまざまなデスク構成で均一な照明が保証されます。照明器具は、非対称および二重非対称の配光を提供するため、ワークステーションの均一な照明の基準に定められた要件を満たします。ベースプレートはさまざまなデザインで利用できます。つまり、照度レベルではなく、机の観点から考えます。
    仕様
    • FEATURES: Double asymmetric light distribution ensures uniform, shadow-free illumination of the workplace; Ultra-slim housing design of just 19 mm; Up to 4 luminaire heads can be mounted on one stand, minimising the visual impact in the space; ALONE at WORK® communication module; SensoDim® 3 presence detector and daylight sensor in each of the luminaireheads; Designed for connection to MyData Analysis; Luminaire efficiency up to 119 lm/W; Suitable for office lighting (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²); Design by schneider+schumacher, Frankfurt am Main SPECIFICATIONS: Direct-indirect light emission; Height: 2000 mm; Height of luminaire head: 19 mm; Colours: white, silver, black; 3000 K or 4000 K; With or without control element TECHNICAL DATA: System power: 57 W / 58 W / 98 W / 96 W / 147 W / 196 W; Luminous flux of luminaire: 6500 lm / 6800 lm / 11400 lm / 17100 lm / 22800 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L90 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP20 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education
    技術仕様
    • Unique reflightpad_led_freestanding_3000k_europe_one_head_c1l2000_mm
    • コレクションセットFreestanding luminaires and table luminaires
    • コレクションLightpad Office
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ
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
    類似製品