製品の公開
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY

    REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY

    Google翻訳”,

    グレージング幅 62 mm の Aralya Design Series は、可能性を提供します。

    三重ガラスを統合/厚さ 50 mm までのパネル。システムの特徴は、

    そのまっすぐまたは丸みを帯びた形状。厚さ 77 mm のトレッドの深さと、補強を含む 5 つのチャンバーは、十分なプロポーションを備えています。

    Aralya の設計により、あらゆるタイプの開口部を実装できます。

    仕様
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 164mm

      overall depth:77mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40dB
      Wind resistance (EN 12210):up to class VA3
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class E7b
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4

    技術仕様
    • Unique refARALYA_DOORS_BALCONY
    • コレクションセットREHAU | ARALYA
    • コレクションREHAU | ARALYA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-19
    • エディション1
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows