製品の公開
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY

    REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    プロファイルシステム ARTEVO / ARTEVO max - センターシール


    完璧な窓のデザイン

    明瞭で直線的な輪郭が、最高レベルの美しさを保証します。特に幅の狭い立面は、窓面積を拡大し、自然光を最大限に取り入れることで、新たな建築の可能性を切り開きます。


    高品質の光学部品

    フラッシュタイプのARTEVOは、アルミニウム調のすっきりとしたシンプルなデザインが特徴です。


    パフォーマンスと安定性の向上

    高性能素材RAU-FIPRO Xを最適に活用することで、ARTEVOはサイズ面での実現可能性の限界を完全に塗り替えます。繊維複合材をプロファイル断面全体に組み込むことで、極めて均一で信頼性の高い荷重伝達を実現します。外壁に設けられたパワーゾーンは、さらなる安定性、ねじり剛性、そして気候安定性を提供します。

    床から天井までの高さを持つ、サッシの高さが最大2.80mの窓でも、機能的に信頼性があります。高さが2.45mまでは、鉄筋補強は一切不要です。


    循環型経済 ― 細部に至るまで綿密に考え抜かれた

    EcoPulsラベルを取得したARTEVOは、REHAUの循環型経済と持続可能性への明確な取り組みを象徴しています。ARTEVOのプロファイルコアに再生材を使用することで、このシステムはより持続可能な未来に積極的に貢献しています。長いライフサイクルを終えた後も、ARTEVOは再び新しい窓の原材料となります。断熱フォームを使用していないため、REHAU LowEフィルムも問題なくリサイクルプロセスに投入できます。


    優れた断熱性

    ARTEVOの窓は、使用段階における持続可能性においても優れています。ARTEVOの部材の90%は鉄筋を使用していないため、そもそも熱橋が発生することはありません。これにより、最大0.98 W/(m²K)という低いUf値を実現しています。

    オプションのLowEプロファイル技術

    ARTEVO maxは、革新的なREHAU LowEプロファイル技術を追加した製品バリエーションです。窓枠とサッシにLowEフィルムを使用することで、ARTEVOは最大0.82 W/(m²K)のUf値で、Dr. Feistによるパッシブハウス基準を達成しています。


    80mmプラットフォーム戦略

    巧妙な 80 mm プラットフォーム戦略により、複雑さが大幅に軽減され、想像もできなかった自由度が生まれます。• REHAU SYNEGO と同じ追加プロファイル• REHAU SYNEGO と同じグレージング ビード - サッシとフレームの両方で使用可能• REHAU SYNEGO と同じ敷居汎用の補強により、取り扱いがさらに簡単になります。


    製造プロセスの最適化を目的として設計されています。

    ARTEVOのすべてのコンポーネントは、極めて効率的で生産性の高い生産を実現するために設計されています。

    ・鉄筋を使用せずに大型部材を製作することも可能

    ・80mmプラットフォーム戦略は、多くの有益な相乗効果を生み出す。

    ・プロファイル形状は接着技術に合わせて最適化されています。

    ・REHAU LowEフォイルは工場出荷時に組み込むことができます。また、製造工程への導入も非常に簡単です。時間のかかる断熱モジュールの使用や、プロファイルの発泡はもはや必要ありません。

    ・ブラインドの枠、サッシ、および前縁部材に汎用的に使用できる補強材。

    ・サッシ補強材の両方において、鋼材の加工は不要です。これにより、労力、時間、コストを削減できます。


    プロファイルサイズ

    プロファイル設計は、公開されたシステム記述と一致し、意図された用途に適している必要があります。

    外枠のプロファイルは、熱の流れの方向に少なくとも7つのチャンバーを有していなければならず、開き窓のプロファイルは、熱の流れの方向に少なくとも5つのチャンバーを有していなければならない。

    機能チャンバーは、補強プロファイルと適切な LowE フィルムの両方を収容できる寸法にする必要があります。PS や PU フォームなどのリサイクル不可能な材料は、メインプロファイルの断熱性を向上させるために使用することはできません。外枠プロファイルの構造的深さは 80 mm 以上、サッシプロファイルの構造的深さは 82 mm 以上です。サッシとフレームのリベート重なり高さは 24 mm です。窓枠とサッシには、リベート重なり高さに適したグレージングビードを使用する必要があります。耐荷重ハードウェア部品の固定は、フレームでは繊維強化 PVC 製の壁を 4 面以上、サッシでは繊維強化 PVC 製の壁を 3 面以上使用して行います。

    プロファイルメーカーのガイドラインに従って、特殊な要素のみを補強する必要があります。必要に応じて、これらの場合は耐荷重金具を鋼製補強材に固定します。使用するシステム関連の補強材は、規定の静的要件を満たさなければなりません。

    シール材は交換可能でなければならない。コーナー部分では、シール材は全周にわたって引き込まれるか、または恒久的にしっかりと溶接される必要がある。

    仕様
    • Elevation width frame/sash:92mm to 184mm
      overall depth:80mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0.82 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 48,5 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 3
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    技術仕様
    • Unique refARTEVO_DOORS_BALCONY
    • コレクションセットREHAU | ARTEVO
    • コレクションREHAU | ARTEVO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-03
    • エディション1
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード06 46 13
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Door and Window Casings
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ