製品の公開
REHAU | GENEO | DOORS | ENTRANCE

REHAU | GENEO | DOORS | ENTRANCE

Google翻訳”,

REHAU は、2008 年に RAU-FIPRO でウィンドウ市場に革命を起こしました。以前は主にレースや航空機の製造で知られていた繊維強化複合材料の原理は、おそらく窓に使用されていました。 RAU-FIPRO は、プラスチックとガラス繊維の世界の最高の特性を新しいタイプの材料に組み合わせました。プロファイル自体は、競合システムよりも最大 40% 軽量です。加工・組立。

成功のレシピ

純粋な PVC ウィンドウで最大 50% 高い安定性による最大ウィンドウ サイズ。

熱ブリッジが大幅に少ないため、最高のエネルギー効率。初めて、個々のフォームを隅々まで完全に補強することができ、すべてスチールを使用しません。それ以来、多くの変化がありました。新しい建築様式、窓のデザインと機能に対する個々の要件から、より持続可能性への欲求まで。

しかし、REHAU は、あなたの生活と同じくらいモダンな窓を作るために常に取り組んでいなければ、REHAU ではありません。

GENEO RAU-FIPRO X で作られたすべてのフレームの 90% は金属補強を必要としないため、不利なサーマル ブリッジが最初から発生することはありません。また、三重断熱ガラスに関連して、最大 0.60 W/m2K の例示的な Uw 値を達成し、最大 76%* のエネルギー節約を可能にします。大きなガラス面は、太陽エネルギーの獲得も保証します。

意識していなくても、騒音は病気になります。 GENEO RAU-FIPRO X 製の窓は、騒音を最大 48 デシベル低減するため、生活の質を向上させます。これにより、最大 26 倍のノイズリダクションに相当します。

GENEO RAU-FIPRO X 製のウィンドウは、抵抗クラス RC 2 を簡単に達成できます。また、抵抗クラス RC 3 の要件も、適切な追加手段で簡単に満たすことができます。抵抗クラス RC 1 の窓は盗難防止効果が低いため、比較的短時間で克服できます。一方、より高い耐性クラスでは、かなり長い時間と、とりわけ重いツールが必要になります。

RAU-FIPRO X で作られたプロファイルは軽量であるため、大きくて重いサッシでも取り扱いが容易になります。また、新しいシーリング ジオメトリにより、閉じる際の圧力が軽減され、羽のように軽い開閉が保証されます。

世界的な製造会社として、REHAU は人々と環境に対しても特別な責任を負っています。そのため、工場や製品における資源の使用とエネルギー効率を継続的に最適化していることは言うまでもありません。 REHAU は 2020 年までに、長期的に資源を節約するために、自社および外部のリサイクル システムに 6,500 万ユーロ以上を投資する予定です。

仕様
  • Elevation width frame/sash:

    169 mm

    overall depth:86 mm
    Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0,54 W/(m2K)
    Sound insulation Rw (ISO 10140-2):------
    Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
    Wind resistance (EN 12210):up to class B2
    Driving rain tightness (EN 12208):up to class 4A
    Air permeability (EN 12207):up to grade 3

技術仕様
  • Unique refGENEO_DOORS_ENTRANCE
  • コレクションセットREHAU | GENEO
  • コレクションREHAU | GENEO
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-19
  • エディション1
  • 奥行き(mm)86
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドア - その他
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Doors and windows and glass
  • UNSPSC3017
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ 北米