製品の公開
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY

    REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY

    Google翻訳”,

    新しい窓技術
    - 剛性を高めるための PVC および RFP 素材
    - 100% リサイクル可能
    - 70mmの翼とフレーム
    - 保護された開口部と排水溝が隠されています
    - 最大 7 つの隔離室
    - 3 インパクトシール
    グレージングのレベルを含む;
    - より多くの光
    - 100% 目に見えない排水口
    - 明るい色合いと暗い色合いを均等に増幅します。
    - 14 ~ 44 mm のグレージング

    仕様
    • Elevation width frame/sash:

      100 mm to 180 mm

      overall depth:104 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0,77 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 42dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class VA3
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    技術仕様
    • Unique refNEFERIA_DOOR_BALCONY
    • コレクションセットREHAU | NEFERIA
    • コレクションREHAU | NEFERIA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-19
    • エディション1
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows