製品の公開
REHAU | NORDIC_DESIGN | WINDOW
REHAU | NORDIC_DESIGN | WINDOW

    REHAU | NORDIC_DESIGN | WINDOW

    Google翻訳”,

    魅力的なデザイン

    リノベーションで特に重要な役割を果たしているスリムでエレガントなプロファイルビュー。サッシのフラッシュ配置は、クラシックな窓タイプの特徴です。


    高品質の仕上げ

    RAU-FIPRO® で作られたコア補強材の上に RAU-PVC で作られたオールラウンドな共押出外層のおかげで、滑らかで耐候性のある表面。


    補強システム IVS

    プロファイルのねじり剛性は、統合された補強システム IVS によって増加します。耐荷重フィッティング、機械的マリオン接続、およびアセンブリねじは、IVS にねじ込まれています。


    最適化されたプロファイル プロパティ

    機能チャンバーを適切に補強することで、使用目的に応じて、プロファイルの静的特性を必要に応じて最適化できます。


    最適化された断熱

    4 チャンバー技術、窓枠の中央シール、サッシの外側ジョイント シール プロファイルに関連する 67 mm のサッシ構造の深さ、およびスチール補強材の欠如により、標準熱伝達係数 Uf は 1.1 W/ (m2K)。

    仕様
    • Elevation width frame/sash:86 mm to 131,5 mm
      overall depth:120 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,10 W/(m2K)
      Wind resistance (EN 12210):up to class C3/B4
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 7A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    技術仕様
    • Unique refNORDIC_DESIGN_WINDOW
    • コレクションセットREHAU | NORDIC_DESIGN
    • コレクションREHAU | NORDIC_DESIGN
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-19
    • エディション1
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード06 46 13
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Door and Window Casings
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows