製品の公開
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS

    REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS

    Google翻訳”,

    システム情報:

    Rio フラッシュ フィット ウィンドウは、あらゆる建物に伝統的な外観を与え、メンテナンスが簡単で、室内に最大限の照明効果を生み出すように設計されています。このウィンドウは TOTAL70 ハードウェア リベットを使用しているため、同じヒンジとギアのオプションを使用できます。Rio フラッシュ フィット ウィンドウは、本物の伝統的なデザインの木製ウィンドウに基づいていますが、現代の PVC パフォーマンスの利点をすべて備えています。スタイルは、開き窓のサイド ハング、トップ ハング、およびサッシがフレームにぴったり収まるフレンチ ウィンドウで構成されています。Rio フラッシュ フィットは、TOTAL70 システムの外側のフレーム プロファイル コンポーネントを使用して製造されているため、ウィンドウを取り付ける建物のスタイルに応じて、面取り (T70c) または彫刻 (T70s) 仕上げでウィンドウを製造できます。伝統的な木材の美観をさらに高めるために、Heritage 垂直スライド ビードと Georgian バー システムが使用されています。

    仕様
    • Elevation width frame/sash:

      100 mm to 140 mm

      overall depth:70 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    技術仕様
    • Unique refRIO_FLUSH_FIT_WINDOWS
    • コレクションセットREHAU | RIO FLUSH FIT
    • コレクションREHAU | RIO FLUSH FIT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-23
    • エディション1
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows