製品の公開
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS

    REHAU | TITANIUM | WINDOWS

    Google翻訳”,

    チタンシリーズは、ガラス幅が62mmで、

    最大50mm厚の三重ガラス/パネルを統合。このシステムの特徴は

    直線または丸みを帯びた形状。トレッドの深さは77mmで、補強材を含む5つのチャンバーはゆったりとしたサイズです。

    チタン設計により、あらゆるタイプの開口部を実現できます。

    仕様
    • Elevation width frame/sash:

      142 mm to 162 mm

      overall depth:70 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,29 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 1
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    技術仕様
    • Unique refTITANIUM_WINDOWS
    • コレクションセットREHAU | TITANIUM
    • コレクションREHAU | TITANIUM
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-23
    • エディション1
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows