製品の公開
Renogy RNG-100DB-H 100 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-100DB-H 100 Watt 12 Volt Flexible Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,
  • 超軽量、超薄型、最大248度のアーク、RV、ボート、屋根、不均一な表面用
  • このパネルは、気流の湾曲した屋根など、標準のパネルを取り付けるのが不便な可能性がある幅広いアプリケーションに対応できます。
  • 高度なポリマー材料のおかげで、この製品は従来のソーラーパネルよりも70%軽量であり、輸送と設置が簡単です。
  • 目立たないように、平らに置かれたRenogy 100W軽量パネルの高さはわずか10分の1インチです!剛性のあるパネルよりも約95%薄いこのパネルは、ステルスソーラーセットアップに最適です。
  • 耐久性が高く、厳密にテストされた100Wパネルは、最大2400Paの強風と最大5400Paの積雪に耐えるように設計されています。
  • Renogy 100ワットフレキシブル単結晶パネルは、主に、屋上、RV、ボート、および曲がりくねった表面を含むオフグリッドアプリケーションで使用できます。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • SPECIFICATIONS

    Maximum Power at STC*: 100 W

    Cell Efficiency: 21%

    Optimum Operating Voltage (Vmp): 18.9 V

    Optimum OperatingCurrent (Imp): 5.29A

    Open-Circuit voltage (Voc): 22.5V

    Short-Circuit Current (Isc): 5.75A

    Maximum System Voltage: 600 VDC

    Maximum Series Fuse Rating: 15 A

技術仕様
  • Unique refRenogy-RNG-100DB-H-100-Watt-12-Volt-Flexible-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar generators
  • UNSPSC26111607
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (27)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)