製品の公開
Renogy RNG-270P-G1 270 Watt 24 Volt Polycrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-270P-G1 270 Watt 24 Volt Polycrystalline Solar Panel

Google翻訳”,

セルの性能を高め、長い耐用年数を提供する多層シートラミネーションを備えた高度なカプセル化材料。 ELテスト済みのソーラーモジュール。ホットスポット暖房なし。バイパスダイオードは、日陰による電力低下を最小限に抑え、暗い環境で優れたパフォーマンスを保証します。 TPTバックシートは、長期間にわたってスムーズなパフォーマンスを保証します。

耐久性のある正の出力許容誤差(0〜3%);強風(2400Pa)と積雪(5400Pa)に耐えます。屋外での使用に適した耐食性のアルミニウムフレームで、パネルを数十年使用できます。反射防止、高透明、低鉄強化ガラスで、剛性と耐衝撃性が向上しています。 IP67定格のジャンクションボックスは、環境粒子および低圧ウォータージェットに対する完全な保護を提供します。

汎用性は、さまざまなアプリケーションに使用できます。住宅および商業用屋上システムに最適です。グラウンドマウント互換。オングリッドおよびオフグリッドインバーターと互換性があります。
パネルの背面に事前に開けられた穴により、迅速な取り付けと固定が可能になります。接地用に事前に開けられた穴が含まれています。追加のサポートとセキュリティのために大きなレールマウントに最適です。

パネルリード(直径):12AWG(4. 0 mm2)

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • SPECIFICATIONS

    Maximum Power at STC: 270W

    Optimum Operating Voltage: 31.40V

    Open Circuit Voltage: 38.60V

    Optimum Operating Current: 8.60A

    Short Circuit Current: 9.03A

    Dimensions: 64.57 x 39.06 x 1.57 inch

    Weight: 41.3 lbs 

技術仕様
  • Unique refRenogy-RNG-270P-G1-270-Watt-24-Volt-Polycrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar generators
  • UNSPSC26111607
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (27)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)