製品の公開
 Insulation panel BIOKLIMA PANEL (Density - 200 kg/m³)
Renovo BioEdil

Insulation panel BIOKLIMA PANEL (Density - 200 kg/m³)

Google翻訳”,

BIOKLIMAは、優れた断熱性、遮音性、通気性を備えた高密度木質繊維断熱パネルです。高密度であることから、高温期の断熱性能向上に貢献します。優れた防風・防音効果を発揮し、通気性断熱システムとの互換性も備えています。さらに、堅牢な構造のため、容易に塗装可能です。機械的強度に優れているため、壁、床、屋根、天井、断熱システム、空洞、フレーム構造など、高い応力を受ける表面への施工に適しています。

Bioklima パネルは、接着剤および絆創膏MAPETHERM AR1 、 MAPETHERM AR1 GG 、およびMAPETHERM AR1 MAXIとの適合性が Mapei の研究所によって正式に承認されています。

技術仕様
  • Unique refbioklima-panel-density-200-kg-m
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱

対応地域

ヨーロッパ
イタリア
キプロス
クロアチア共和国
スペイン
フランス
ポルトガル
マルタ
モンテネグロ