製品の公開
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
    Renson Inc

    Camargue Pergola

    5つ星のうち3.83.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    ルーヴル付きのスタイリッシュなパーゴラ

    Renson® Camargue® は、美しくなめらかな仕上がりを好む人向けです。すべてのオプションとサイド エレメントがシームレスに統合されています。夜遅くに居心地の良いムードを設定するために、壁や照明として機能するエレガントなスライドパネルはいかがですか? Renson® Camargue® は天候や風からあなたを守り、まるで南フランスにいるかのように一日中アウトドアを楽しむことができます。

    このパーゴラの屋根は、さまざまな機能を備えたアルミルーバーで構成されています。太陽を遮ったり、そよ風を取り入れたり、雨の一歩先を行ったりしますか? Somfy リモコンを使用すると、パーゴラのルーバーを簡単に回転させることができます。また、Renson® Connect アプリを使用すると、究極の簡単なコントロールを実現できます。にわか雨が降った後は、制御された方法で水を排出しながら、ルーフをすばやく簡単に再び開くことができます。さらに、ルーバーの特許取得済みの形状により、雨が降った後にルーバーを開いたときに予期しないシャワーが自分にかかるのを防ぎます。

    仕様
      • All accessories are beautifully integrated
      • Customised down to the last inch
      • Multi-part coupling, can also be retrofitted
      • Widest range of side elements

      TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Roof dimensions:
      Width
      Depth

      4,5 m maximum
      7 m maximum (with an extra column)
      Passage height2.8 m maximum
      Expandablemultiple parts
      Rotation of slats
      Maximum 150°
      Wind guarantee with closed roof
      up to 160 km/h
      Water drainage
      150 l/m2 u
      Load-bearing capacity
      200 kg/m2
    技術仕様
    • Unique refcamargue-pergola
    • コレクションセットPergolas or Garden Rooms
    • コレクションPergolas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • UNSPSC名称Canopy
    • UNSPSC30151902
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 13
    • OmniClassタイトルLouvered Canopies