製品の公開
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
    Renson

    Linarte

    Google翻訳”,

    リナルテのファサードクラッディングは、水平のアルミニウムマリオンにプラスチッククリップが取り付けられた個々のアルミニウムの垂直プロファイルから構成されています。 3つの異なるLinarteプロファイルを組み合わせて、独自のファサードを作成できます。

    高品質の仕上げのおかげで、プロファイルはインテリア用途にも適しています。湾曲したファサードにリナルテを適用することも可能です。

    Linarteクラッディングプロファイルは、LinarteLEDモジュールおよび木製インサートモジュールと組み合わせることができます。

    仕様
    • Materials:
      Aluminium extrusion alloy EN AW-6063 T66
      Mullions: technical anodized
      Profiles: polyester powder coating (60-80 micron) in standard Renson textured coating colours. 

      Dimensions:
      Width: Block 16  = 60 mm
      Width: Block 16L = 120 mm
      Width Block 30 = 60 mm
      Width Even = 60 mm
      Height Block 16  = 16 mm
      Height Block 16L = 16 mm
      Height Block 30 = 30 mm
      Height Even = 25 mm
      Max. profile length 6000 mm

      Weight / m²:
      Block 16 = 10 kg
      Block 16L = 9 kg
      Block 30 = 13 kg
      Even = 13 kg 

      Warranty 
      Product warranty 10 years
      Coating aluminium profiles 10 years

    技術仕様
    • Unique refLinarte
    • コレクションセットCladding
    • コレクションCladding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ