製品の公開
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
    Renz Sweden AB

    Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)

    Google翻訳”,

    電子ロックとデジタル名表示を備えたレンツメールボックスシステム。

    壁に取り付けるためのメールボックス。

    myRENZbox e-Lineメールボックスシステムは、住宅管理と居住者をつなぐ革新的で独創的な電子メールボックスシステムです。電子メールボックスシステムは、SaltoやAptusなどの既存のアクセス制御システムと完全に互換性があります。つまり、名前の変更とトークンの作成または削除をすべて1か所で実行できるため、管理時間とコストを節約できます。デジタル名の表示は、コンピューター、タブレット、またはスマートフォンで編集することもできます。


    myRENZbox電子メールボックスシステムは、感圧ディスプレイと非常にクリアでエネルギー効率の高いOLEDネームディスプレイを備えています。すべての電子部品とワイヤーはメールボックス内に隠されており、摩耗を最小限に抑えます。トークン、コード、またはアプリを介してロックを有効にすると、メールボックスが開きます。つまり、メールボックスは片手で操作できます。


    さらに、メールシステムは、既存の電子機器に直接接続できるmyRENZbox e-Line小包ロッカーを追加して、明日の小包配達システムに備えています。

    仕様
    • MATERIALEBESKRIVELSE
      2,5 mm aluklap malet i samme farve som anlæg.
      Leveres med Renz elektroniske Oled navne-display.
      Leveres med Renz 24V elektroniske RPL lås.
      Leveres i 6 standardfarver

      NAVNESKILT
      Renz elektroniske Oled navne-display giver mærkbart bedre læsbarhed fra alle synsvinkler end et traditionelt LCD navne-display.

      OPSÆTNING
      Indendørs og udendørs indbygget i væg efter gældende regler. Udendørs skal anlægget være overdækket eller monteres med tag.

      TILBEHØR
      Kan bestilles med fladt tag til indbygning.

      GARANTI
      Renz yder 12 års garanti mod rustgennemtæring samt 15 års leveringsgaranti på alle mekaniske dele.

    技術仕様
    • Unique ref711W-TM
    • コレクションセットPostkasseanlæg
    • コレクションmyRENZbox e-Line
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国デンマーク
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 郵便ポスト・郵便受け
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_30_50_65
    • Uniclass2015詳細Post boxes
    • MasterFormat 2014 コード10 55 23
    • MasterFormat 2014 タイトルMail Boxes
    • OmniClassNumber23-19 15 11
    • OmniClassタイトルMail Boxes