製品の公開
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - SlimLine 38

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    SlimLine 38-SL 38軽く、優雅で快適なSlim Line 38は、内側と外側に開く窓とドアを高度に断熱したシステムで、優雅さと快適さをユニークなデザインと組み合わせています。この特別な細身のスチールの外観は、元のデザインを尊重しながら、熱的に改善されたソリューションを提供する、鉄骨窓の近代建築と改修に最適なソリューションです。このシステムは、その優れた断熱機能と組み合わせて、耐久性のある素材、すっきりとしたデザイン、および要求の厳しい建築上の課題の間の完璧な調和を提供します。プロパティ最小。目に見える幅のフレーム:内側の開口部:33.5mm最小。目に見える幅の通気口:内側の開口部:21.5mm最小。目に見える幅のフレームベント:内側の開口部:67mm最小。目に見える幅のフレーム:外向きの開口部:29mm最小。目に見える幅の通気口:外向きの開口部:60,5mm最小。目に見える幅のフレームベント:外向きの開口部:89.5mm最小。可視幅Tプロファイル:最大48 mm高さベント:最大2200 mm幅ベント:1600 mmシステム全体の奥行きフレーム:99 mmシステム全体の奥行きベント:86 mmリベートの高さ:13.5mm最小。ガラスの厚さ:最大16mmガラスの厚さ:55mm以上ガラス厚ベント:最大16mmガラスの厚さの通気口:55mmパフォーマンスコンフォート気密性最大。試験圧力:4(600 Pa)水密性:9A(600 Pa)風荷重抵抗:C4(1600 Pa)音響性能:45 dB安全バーグラー抵抗:RC 2 / WK 2耐火性:EW 30エネルギー断熱(Uf) :1.9W/m²K
    技術仕様
    • Unique refReynaers_Slim_Line_38
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションWindows Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-11-19
    • エディション1
    • 奥行き(mm)99
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ 北米 南アメリカ