製品を公開する
RACDYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

RACDYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

Google翻訳,
ルネッサンス製品は、設置面積の柔軟性を考慮し、ルーフカーブアダプターなしでほとんどの他社製品と容易に直接交換できるよう設計されています。また、スライド式のクイッククリーンドレンパン、クイックスライドブロワーアセンブリ、特許取得済みのフレックスフィットフィルターラックへの工具不要のアクセス、ロック可能な外部ゲージポートなど、業界をリードする保守性も備えています。ユニットはASHRAE 90.1のエネルギー効率基準を満たすか上回り、厳しいSEET試験に合格することで、過酷な環境でも確実に動作し、最大125°F(約54℃)まで強力な冷却性能を発揮します。主な機能: - オプションのホットガス再加熱 (HumidiDry®) は全モデルで利用可能で、湿度を厳密に制御して快適性を改善 - 特許取得済みのフレックスフィット フィルタ ラックと qwik-clean ドレン ペインで、サービスとメンテナンスを迅速簡単に - PlusOne® 診断は CoreCommand™ を通じて標準装備され、読みやすく理解しやすい障害コード、履歴、入出力オプションにより、建物のコンプライアンス ニーズを満たします - オプションの ClearControl™ には、工場でインストールされたダイレクト デジタル コントロール (DDC) とセンサーが含まれており、Modbus®、LonWorks®、または BACnet® を介して簡単に接続できます 利用可能な電源オプション: 208~230V / 3 相 / 60 Hz、460V / 3 相 / 60 Hz、575V / 3 相 / 60 Hz 限定保証 (商用アプリケーション): 部品 – 1 年、コンプレッサー – 5 年。ProtectionPlus® を通じて追加の延長保証パッケージも利用可能
仕様
    • Nominal sizes: 7.5-12.5 Tons
    • Up to 11.2 EER / 14.8 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Full MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™, PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
技術仕様
  • 固有参照番号racdyb-renaissance-line-classic-series-packaged-ac
  • 製品ファミリPackaged Air Conditioning
  • 製品グループRACDYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-24
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • OmniClass 番号23-33 39 11
  • OmniClass タイトルAir Conditioners

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ