製品の公開
RGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)

RGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)

Google翻訳”,
Resolute 30トンユニットは、強力な5段階冷却と標準のシングルゾーンおよびマルチゾーンVAV機能を備えながら、業界最小・最軽量を実現しています。Resolute 30トンユニットをお選びいただくことで、ゾーニングとマルチステージ冷却により建物利用者の快適性を向上させることができます。主な特徴: - Resolute™ 30トンモデルは、業界最小・最軽量です。 - ヒンジ付きアクセス パネル、スライド式凝縮水排出パン、工場出荷時に取り付けられたエコノマイザ、および一点配線により、迅速で簡単なサービス、保守、および設置が可能 - PlusOne® 診断機能は、ClearControl™、工場出荷時に取り付けられたダイレクト デジタル コントロール (DDC) およびセンサーを通じて標準装備されており、Modbus®、LonWorks®、または BACnet® による接続と簡単な診断を実現 使用可能な電源オプション: 208~230V / 3 相 / 60 Hz • 460V / 3 相 / 60 Hz • 575V / 3 相 / 60 Hz 限定保証 (商用アプリケーション): 部品 – 1 年 • コンプレッサー – 5 年 • 標準熱交換器 – 10 年 • ステンレス製熱交換器 – 20 年。ProtectionPlus® を通じて、追加の延長保証パッケージもご利用いただけます
仕様
    • Nominal size: 30 Ton
    • Up to 9.8 EER / 13.0 IEER
    • Five-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator MicroChannel Condenser
    • Factory Standard PlusOne® ClearControl™ and Single-Zone and Multi-Zone VAV
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
技術仕様
  • Unique refrgehyb360-resolute-line-classic-series-packaged-ge-30-ton
  • コレクションセットPackaged Gas/Electric
  • コレクションRGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • OmniClassNumber23-33 39 11
  • OmniClassタイトルAir Conditioners

対応地域

北米