製品の公開
RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler

RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler

Google翻訳”,
  • RPCY シリーズの商用スプリット モデルは、信頼性の高い動作と一貫した暖房および冷房性能を実現するように設計されています。
  • メンテナンスと保守が容易になるように設計されており、すべてのアクセス パネルはユニットの構造強度に影響を与えることなく開いたり取り外したりできるため、コイルのクリーニングやコンポーネントの検査などの日常的なメンテナンスが容易になります。
  • スタンプ加工されたルーバーパネルはコンデンサーコイルを 100% 保護し、ユニットのパフォーマンスと信頼性を高めます。
  • 利用可能な電源オプション: 208-230V / 3相 / 60 Hz • 460V / 3相 / 60 Hz • 575V / 3相 / 60 Hz
  • 限定保証(商用アプリケーション):部品 – 1年間、コンプレッサー – 5年間。ProtectionPlus®を通じて追加の延長保証パッケージをご利用いただけます。
仕様
    • Nominal sizes: 7.5 & 10 Tons
    • For use with matching RPCY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
技術仕様
  • Unique refrhcyp-commercial-split-classic-series-heat-pump-air-handler
  • コレクションセットCommercial Air Handler
  • コレクションRHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • OmniClassNumber23-33 25 00
  • OmniClassタイトルAir Handling Units

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ