製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
rheinzink/products/f7fc6ac3-28dd-4471-bc76-6e4e6d06c7f8
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
利用できません: アメリカ合衆国
RHEINZINK
フォロー
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
Google翻訳”,
原文を見る
ダブルスタンディングシームは、シームの直立部分の上部をダブルウェルトすることにより、隣接するパネルの側面をロックすることによって形成されます。標準のパネル幅は530mmで、継ぎ目の高さは約です。 25mm。最小屋根勾配は3°(5.2%)であり、完全に支持された下地が必要です。凸凹曲線やテーパーパネルなどの特殊形状も問題なく製作できます。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
RZK010007
コレクションセット
Zinc Covering
コレクション
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-03-01
エディション
1
関連
関連
主なマテリアル
亜鉛
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
対応地域
ヨーロッパ
ドイツ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード