製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
rheinzink/products/4917f60d-b125-43b7-a538-13b2ec079b84
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
利用できません: アメリカ合衆国
RHEINZINK
フォロー
Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
Google翻訳”,
原文を見る
RHEINZINK-Reveal Panelは、深さ25mmのプレハブファサードプロファイルです。パネルは、溝に挿入することによって長手方向に互いに接続され、隠された方法で溝領域に片側で固定される。リビールパネルの特別な利点は、200mmから333mmまでの幅と、0mmから30mmまでの可変ジョイント幅を自由に選択できることです。垂直および斜めの設置方向の多様性と最大4mのパネル長と組み合わせて、リビールパネルはファサードのさまざまな設計オプションを提供します。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
RZK010016
コレクションセット
Zinc cladding
コレクション
Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-03-01
エディション
1
関連
関連
主なマテリアル
亜鉛
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
対応地域
ヨーロッパ
ドイツ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード