製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
rheinzink/products/4d43735b-1b1f-46d0-a168-de04bafdd040
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Flat-Lock Tile Roof (500 mm x 1000 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)
利用できません: アメリカ合衆国
RHEINZINK
フォロー
Flat-Lock Tile Roof (500 mm x 1000 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)
Google翻訳”,
原文を見る
RHEINZINK-フラットロックタイルは、縦方向のフラットシームを提供し、4つの側面で互いに連動します。縦、横、斜めに異なる寸法で設置できるため、幅広い設計が可能です。可能な寸法:カバー幅≤600mm、カバー長さ≤3000mm(最適≤2000mm)。シームオフセットが可変であるため、ほぼ無制限の設計の可能性が得られます。この屋根システムでは、凸面と凹面の形状の複雑な構造も実現できます。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
RZK010026
コレクションセット
Zinc Covering
コレクション
Flat-Lock Tile Roof (500 mm x 1000 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-03-01
エディション
1
関連
関連
主なマテリアル
亜鉛
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
対応地域
ヨーロッパ
ドイツ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード