製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
rheinzink/products/1233609b-ecea-4a61-92b2-931dcbd28345
ホーム
カテゴリー
建設
屋根
Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
利用できません: アメリカ合衆国
RHEINZINK
フォロー
Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
Google翻訳”,
原文を見る
RHEINZINK-Horizontal Panelは、深さ25 mmのプレハブのファサードプロファイルであり、間接的に固定され、鋳造アルミニウム固定クリップによって隠されています。このゼロストレスタイプの固定により、最大6mのパネル長が可能になります。カバー幅は200mmから333mmまで自由に選択でき、シャドウギャップは20mmに固定されています。パネルは下から上に組み立てられます。このシステムは、水平設置にのみ適しています。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
RZK010042
コレクションセット
Zinc cladding
コレクション
Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-03-01
エディション
1
高さ(Mm)
25
関連
関連
主なマテリアル
亜鉛
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 屋根
対応地域
ヨーロッパ
ドイツ
類似製品
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
ダウンロード
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
ダウンロード
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
ダウンロード
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
ダウンロード
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
ダウンロード