製品の公開
Kingcor - PP-HM (high-modulus polypropylene) structured-wall pipe
Riccini Srl

Kingcor - PP-HM (high-modulus polypropylene) structured-wall pipe

Google翻訳”,
高強度ポリプロピレンパイプ、高弾性PPHM、二重壁、下水道建設用構造。 KINGCOR は、あらかじめ挿入されたエラストマーガスケットを備え、流れの方向に合わせて配向されたソケットジョイントシステムによる高い油圧シールを特徴としており、内部で運ばれる流体の過圧に非常によく反応し、外部からの浸入に対しても優れた性能を発揮します。たとえば、地下水の近くに設置されていることが原因です。製造工程上、ソケットとシャンクの両方を二重壁で製造することが可能となり、接合部においてもSNクラスの剛性を確保することができます(シャンクとソケットの重なりを考慮し、SNクラスとされる部分は、実際にはほぼ 2 倍になります)。 KINGCOR は内径 DN/ID で正規化されています。したがって、その有用な容量は、外径 DN/OD で正規化されたパイプと比較して実装されます。原料 PPHM の長期にわたる安定性と耐久性は重要であり、下水管の基本要件である耐摩耗性は、石器や PVC などの材料の少なくとも 4 倍です (EN 295 に従ってテスト)。 KINGCOR は非常に耐久性と性能に優れており、取り付けの簡単さと迅速さ、高レベルの化学物理的特性、接合部の絶対的な信頼性、取り扱いの容易さで際立っています。 KINGCOR は亀裂が入りやすく、微細構造が可能であるため、下水道以外の分野、特に排水、高架橋用途、埋立地用途などにも使用できます (www.riccini.it/prodotti/applicazionispecial も参照)。 KINGCOR は無毒で環境に優しく、下層土のバランスを尊重しています。色: 外部は赤茶色の RAL 8023、内部はビデオ検査を容易にする黄色です。
仕様
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/ID 200-600mm Manholes made from PPHM pipe: DI 600-800-1000mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: EN 13476-2:2007 EN 13476-3:2007+A1 UNI EN 13476-2:2008 UNI EN 13476-3:2009 HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 13476-3:2009 HRS CEN/TS 13476-4:2013 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
技術仕様
  • Unique refKingcor
  • コレクションセットSEWER NETWORKS
  • コレクションSEWER NETWORKS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-16
  • エディション1
関連
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings