製品の公開
Potable Water Expansion Tanks - PLT
Watts

Potable Water Expansion Tanks - PLT

5つ星のうち4.84.8(19 レビュー)
Google翻訳”,

シリーズPLT飲料水拡張タンクは、熱膨張によって生成された水の量の増加を吸収し、飲料水供給システム全体でバランスの取れた圧力を維持するように設計されています。シリーズPLTタンクは、タンク内の空気と水が接触するのを防ぐ膨張膜を備えた予圧鋼タンクを備えています。これにより、水への空気の損失が防止され、システムの寿命が長く、トラブルが発生しません。これらのタンクは、すべてのタイプの直火式温水ヒーター(ガス、石油、または電気)および温水貯蔵タンクで使用できます。 IAPMOにリストされ、ANSI /NSF61認定済み。最大圧力:150psi(10 bar)

仕様
  • Lead Free* Models Available

    Size(s):
    3/4 to 1 in. (20 to 25mm)

    Keywords: 200#, 200psi, capacity, expansion, expansion tank, iron, liquid, medium, potable water, pressure, process, regulator, ssdisc, ssseat, ssstrainer, steam, tank, water heater valve set, watts, watts regulator
技術仕様
  • Unique refPotable-Water-Expansion-Tanks-PLT
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションWater Heater Installation Products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類タンク
  • Uniclass2015コードPr_60_50_96_84
  • Uniclass2015詳細Stainless steel tanks
  • MasterFormat 2014 コード22 12 23.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
  • OmniClassNumber23-31 29 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Heaters
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures