製品の公開
Rich Solar 180 Watt 12V Monocrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar 180 Watt 12V Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,

特徴

  • 5バスバー太陽電池構成
  • 軽量アルマイトフレーム
  • 高透過率、AR(反射防止)コーティング強化ガラス
  • プラグアンドプレイジャンクションボックス
  • 業界標準のクイックコネクトケーブル(MC4)は、直列または並列で機能します
  • 厳しい環境条件に耐えることが認定されています
  • 曇りの日、朝、夕方に優れた低照度性能

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 180W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 19.6V
    • Maximum Power Current(Imp): 9.18A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 24.1V
    • Short Circuit Current(Isc): 9.53A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 1000VDC
    • Temperature Range: -40°C ~ 90°C
    • Max Series Fuse Rating: 15A
    • Weight: 26.5 lbs
    • Dimensions: 58.7 x 26.8 x 1.4 in
技術仕様
  • Unique refRich-Solar-180-Watt-12V-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.4 4.4 (33)
5つ星のうち4.0 4.0 (26)