製品の公開
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element

    Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element

    Google翻訳”,

    水遊び施設は、水との触れ合い方を多様化することで、さらに魅力的なものになります。特に子供たちは、ダムを作る遊びが大好きです。洪水をせき止めることで、一時的に水の「支配者」になったような気分を味わえるだけでなく、ダムの閘門を開けることで、遊びを通して水の力を体感できるからです。

    推奨対象

    • 幼稚園児
    • 学童
    • 監視員のいない水遊び場
    仕様
    • Technical information

      Part of the dam system (Order No. 5.20900 Dam of Wood, 5.20905 Water Flap, 5.20910 / 5.20915 Damming Wedge) for variable damming of water in water-play channels.

      Water Flap
      Equipment made of stainless steel, glass bead blasted. Seal made of 10 mm rubber plate.

      • Height: 0.43 m
      • Width: 0.60 m
      • Damming height: 0.16 m
      • Weight: 17 kg

      Components

      • 1 part

      Installation information

      Surfacing requirements
      Recommendation: surface of reinforced watercourse

      Foundations depending on installation situation.

      For use in aggressive environments such as salt or chlorine water, the Water Flap is also available in marine grade steel (V4A).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    技術仕様
    • Unique refwater-flap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 遊び場
    • OmniClassNumber23-21 29 17
    • OmniClassタイトルPlayground Equipment